Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UK320G2H-56
- C320
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Ancho del alojamiento | 75 mm |
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán | 3 mm |
B1 - Ancho total Anillo Interior | 97 mm |
d - Diámetro eje | 88,9 mm |
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 130 mm |
G - Engrasador | M10x1 |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 260 mm |
s1 - Distancia entre tuerca | 54 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 171,6 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 140 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 19,63 kg |
Referencia del manguito | H2320-56 |