Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UK322G2H
- C322
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 80 mm |
| A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán | 3,5 mm |
| B1 - Ancho total Anillo Interior | 105 mm |
| d - Diámetro eje | 100 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 145 mm |
| G - Engrasador | M10x1 |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 300 mm |
| s1 - Distancia entre tuerca | 61 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 205 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 178 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 29,4 kg |
| Referencia del manguito | H2322 |