• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UKC326H - SNR

UKC326H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento100 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán3,5 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior121 mm
d - Diámetro eje115 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito165 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto340 mm
s1 - Distancia entre tuerca68 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica252 kN
C0 - Capacidad de carga estática242 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso44,3 kg
Referencia del manguitoH2326