• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UKEHE205-12H - SNR

UKEHE205-12H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento28 mm
A235 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior35 mm
d - Diámetro eje19,05 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito38 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje22 mm
G - EngrasadorR1/8"
G1 - Tamaño del roscadoM20
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto70 mm
L - Largo del alojamiento99 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento64 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado38 mm
s1 - Distancia entre tuerca18,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,74 kg
Referencia del manguitoH2305-12