• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UKF328H - SNR

UKF328H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento125 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida55 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje148 mm
B - Ancho anillo interior98 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior131 mm
d - Diámetro eje125 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito180 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento75 mm
G - EngrasadorM10x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación350 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento450 mm
N - Dimension agujero de fijación41 mm
s1 - Distancia entre tuerca73 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica275 kN
C0 - Capacidad de carga estática272 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso83,88 kg
Referencia del manguitoH2328