• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UKFA211-32H - SNR

UKFA211-32H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento43 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida20 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje54 mm
B - Ancho anillo interior33 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior59 mm
d - Diámetro eje50,8 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito75 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento25 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto219 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación184 mm
J1 - Distancia central del orificio ranurado86 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento130 mm
L1 - Ancho de la brida en el orificio ranurado104 mm
N - Dimension agujero de fijación16 mm
s1 - Distancia entre tuerca29 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica43,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática29,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,13 kg
Referencia del manguitoH2311-32