• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UKFC205HN - SNR

UKFC205HN

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento27 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida7 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje28,5 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje21 mm
B - Ancho anillo interior21 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior35 mm
d - Diámetro eje20 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito38 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento10 mm
G - EngrasadorM6x1
H3 - Diámetro de centrado70 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación90 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento115 mm
N - Dimension agujero de fijación12 mm
s1 - Distancia entre tuerca18,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,99 kg
Referencia del manguitoH2305