Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
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
A - Altura del alojamiento | 31 mm |
A1 - Altura de la base / altura de la brida | 8 mm |
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 30,5 mm |
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje | 23 mm |
B - Ancho anillo interior | 25 mm |
B1 - Ancho total Anillo Interior | 38 mm |
d - Diámetro eje | 25 mm |
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 45 mm |
Dz - Diámetro exterior de la tapa | 70 mm |
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 10 mm |
G - Engrasador | M6x1 |
H3 - Diámetro de centrado | 80 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 100 mm |
L - Largo / diámetro del alojamiento | 125 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 12 mm |
Width over covers | 44,4 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 19,5 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 11,2 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,365 kg |
Referencia del manguito | H2306 |