Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Altura del alojamiento | 55 mm |
A1 - Altura de la base / altura de la brida | 17 mm |
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 53,5 mm |
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje | 39 mm |
B - Ancho anillo interior | 41 mm |
B1 - Ancho total Anillo Interior | 73 mm |
d - Diámetro eje | 61,913 mm |
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 98 mm |
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 18 mm |
G - Engrasador | M10x1 |
H3 - Diámetro de centrado | 160 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 184 mm |
L - Largo / diámetro del alojamiento | 220 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 19 mm |
s1 - Distancia entre tuerca | 35,5 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 66 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 49,5 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 7,69 kg |
Referencia del manguito | H2315-39 |