• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UKFC218H - SNR

UKFC218H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento68 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida20 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje64 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje50 mm
B - Ancho anillo interior48 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior86 mm
d - Diámetro eje80 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito120 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento22 mm
G - EngrasadorM10x1
H3 - Diámetro de centrado190 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación220 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento265 mm
N - Dimension agujero de fijación23 mm
s1 - Distancia entre tuerca42 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica96 kN
C0 - Capacidad de carga estática71,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso13,14 kg
Referencia del manguitoH2318