• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UKFL316-44H - SNR

UKFL316-44H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento68 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida32 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje82,5 mm
B - Ancho anillo interior55 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior78 mm
d - Diámetro eje69,85 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito105 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento38 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto355 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación285 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento210 mm
N - Dimension agujero de fijación38 mm
s1 - Distancia entre tuerca44,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica122,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática86,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso12,43 kg
Referencia del manguitoH2316-44