UKFL322H - SNR

UKFL322H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento96 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida42 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje121 mm
B - Ancho anillo interior80 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior105 mm
d - Diámetro eje100 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito145 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento60 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto470 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación390 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento300 mm
N - Dimension agujero de fijación44 mm
s1 - Distancia entre tuerca61 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica205 kN
C0 - Capacidad de carga estática178 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso32,89 kg
Referencia del manguitoH2322