Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UK.324G2H
- FL324
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Altura del alojamiento | 110 mm |
| A1 - Altura de la base / altura de la brida | 48 mm |
| A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 130,5 mm |
| B - Ancho anillo interior | 87 mm |
| B1 - Ancho total Anillo Interior | 112 mm |
| d - Diámetro eje | 110 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 155 mm |
| e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 65 mm |
| G - Engrasador | M10x1 |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 520 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 430 mm |
| L - Largo / diámetro del alojamiento | 330 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 47 mm |
| s1 - Distancia entre tuerca | 65,5 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 228 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 208 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 44,67 kg |
| Referencia del manguito | H2324 |