• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UKFS317H - SNR

UKFS317H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento74 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida27 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje72 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje54 mm
B - Ancho anillo interior60 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior82 mm
d - Diámetro eje75 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito110 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento24 mm
G - EngrasadorM10x1
H3 - Diámetro de centrado220 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación204 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento260 mm
N - Dimension agujero de fijación31 mm
s1 - Distancia entre tuerca48 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica132,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática96,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso17,01 kg
Referencia del manguitoH2317