• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UKP309-23H - SNR

UKP309-23H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento67 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento45 mm
B - Ancho anillo interior38 mm
d - Diámetro eje36,513 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito65 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento67 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento24 mm
H2 - Altura del alojamiento129 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación190 mm
L - Largo del alojamiento245 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento65 mm
N - Dimension agujero de fijación20 mm
N1 - Largo del agujero de montaje30 mm
s1 - Distancia entre tuerca30 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica53 kN
C0 - Capacidad de carga estática31,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,72 kg
Referencia del manguitoH2309-23