Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UK210G2H-26
- PAE210
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Ancho del alojamiento | 54 mm |
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento | 34 mm |
B - Ancho anillo interior | 31 mm |
d - Diámetro eje | 41,275 mm |
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 70 mm |
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje | 20 mm |
G - Engrasador | R1/8" |
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento | 57,2 mm |
H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 15 mm |
H2 - Altura del alojamiento | 115 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 101,6 mm |
L - Largo del alojamiento | 135 mm |
L1 - Largo del respaldo del alojamiento | 33,5 mm |
N - Dimension agujero de fijación | M16 |
s1 - Distancia entre tuerca | 27,5 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 35,1 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 23,2 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 2,7 kg |
Referencia del manguito | H2310-26 |