• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UKPE213HCO - SNR

UKPE213HCO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación.

En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento65 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento44 mm
B - Ancho anillo interior36 mm
d - Diámetro eje60 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito85 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa132 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento79,4 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento27,5 mm
H2 - Altura del alojamiento156 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación203 mm
L - Largo del alojamiento260 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento77 mm
N - Dimension agujero de fijación22 mm
N1 - Largo del agujero de montaje28 mm
Width over covers92,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica57,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática40 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,518 kg
Referencia del manguitoH2313