• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UKSP207-19H - SNR

UKSP207-19H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento21 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior43 mm
d - Diámetro eje30,163 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito52 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto98 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento41 mm
L - Largo del alojamiento274 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento225 mm
s1 - Distancia entre tuerca22,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Chasis tensor 2SPR11
Chasis tensor 3SPR12
Chasis tensor 4SPR14
Peso1,99 kg
Referencia del manguitoH2307-19