• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UKSP208-22H - SNR

UKSP208-22H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento31 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior46 mm
d - Diámetro eje34,925 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito58 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto120 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento61 mm
L - Largo del alojamiento320 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento260 mm
s1 - Distancia entre tuerca24,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática18,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Chasis tensor 2SPR21
Chasis tensor 3SPR22
Chasis tensor 4SPR24
Peso4,15 kg
Referencia del manguitoH2308-22