Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UK206G2H
- T206
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Ancho del alojamiento | 37 mm |
A1 - Ancho de la ranura de guiado | 12 mm |
A2 | 28 mm |
B1 - Ancho total Anillo Interior | 38 mm |
d - Diámetro eje | 25 mm |
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 45 mm |
G - Engrasador | M6x1 |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 102 mm |
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado | 89 mm |
H2 - Altura / Ancho alojamiento | 56 mm |
L - Largo del alojamiento | 113 mm |
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento | 70 mm |
L2 - Espesor de extremo de la brida | 10 mm |
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado | 57 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 22 mm |
N1 - Largo muesca de fijación | 16 mm |
N2 - Altura muesca de fijación | 37 mm |
s1 - Distancia entre tuerca | 20,5 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 19,5 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 11,2 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,27 kg |
Referencia del manguito | H2306 |