• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UKT207HCC+WB - SNR

UKT207HCC+WB

Cuerpo de fundición con bastidor tensor, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento50 mm
A5 - Altura total - cuadro + inserto52,5 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior43 mm
d - Diámetro eje30 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito52 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa80 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento30 mm
G1 - Tamaño del roscadoTR 20x4
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto212 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación166 mm
L - Largo del alojamiento429 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento99 mm
L4 - Longitud total - chasis tensor + tuerca490 mm
m - Distancia entre los agujeros de montaje173 mm
m1 - Distancia entre agujeros de montaje19 mm
N - Dimension agujero de fijación12
P - Distancia máx de movimiento230 mm
SW - Tamaño de la llave11 mm
T - Espesor6 mm
Width over covers59,1 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,56 kg
Referencia del manguitoH2307