• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UKT217H - SNR

UKT217H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento73 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado30 mm
A254 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior82 mm
d - Diámetro eje75 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito110 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto198 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado173 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento124 mm
L - Largo del alojamiento260 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento162 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida29 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado157 mm
N - Dimension agujero de fijación48 mm
N1 - Largo muesca de fijación38 mm
N2 - Altura muesca de fijación73 mm
s1 - Distancia entre tuerca40 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica83,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática63,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso11,23 kg
Referencia del manguitoH2317