• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UKT313-36H - SNR

UKT313-36H

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento80 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado26 mm
A250 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior65 mm
d - Diámetro eje57,15 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito85 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto190 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado170 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento116 mm
L - Largo del alojamiento238 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento146 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida27 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado134 mm
N - Dimension agujero de fijación43 mm
N1 - Largo muesca de fijación32 mm
N2 - Altura muesca de fijación70 mm
s1 - Distancia entre tuerca38,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica93,86 kN
C0 - Capacidad de carga estática60,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso9,43 kg
Referencia del manguitoH2313-36