Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UK317G2H-47
- T317
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 102 mm |
| A1 - Ancho de la ranura de guiado | 32 mm |
| A2 | 64 mm |
| B1 - Ancho total Anillo Interior | 82 mm |
| d - Diámetro eje | 74,613 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 110 mm |
| G - Engrasador | M10x1 |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 240 mm |
| H1 - Distancia entre las ranuras del guiado | 214 mm |
| H2 - Altura / Ancho alojamiento | 152 mm |
| L - Largo del alojamiento | 298 mm |
| L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento | 183 mm |
| L2 - Espesor de extremo de la brida | 32 mm |
| L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado | 170 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 53 mm |
| N1 - Largo muesca de fijación | 42 mm |
| N2 - Altura muesca de fijación | 98 mm |
| s1 - Distancia entre tuerca | 48 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 132,6 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 96,5 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 18,64 kg |
| Referencia del manguito | H2317-47 |