Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UK319G2H
- T319
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Ancho del alojamiento | 110 mm |
A1 - Ancho de la ranura de guiado | 35 mm |
A2 | 72 mm |
B1 - Ancho total Anillo Interior | 90 mm |
d - Diámetro eje | 85 mm |
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 125 mm |
G - Engrasador | M10x1 |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 270 mm |
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado | 240 mm |
H2 - Altura / Ancho alojamiento | 165 mm |
L - Largo del alojamiento | 322 mm |
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento | 197 mm |
L2 - Espesor de extremo de la brida | 33 mm |
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado | 180 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 57 mm |
N1 - Largo muesca de fijación | 46 mm |
N2 - Altura muesca de fijación | 106 mm |
s1 - Distancia entre tuerca | 52 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 156 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 122 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 24,4 kg |
Referencia del manguito | H2319 |