Rodamientos insertos

US205-14G2T04 - SNR

US205-14G2T04

Diámetro exterior esférico, fijación por tornillo, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior27 mm
C - Ancho anillo exterior15 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación4,3 mm
d - Diámetro eje22,225 mm
D - Diámetro exterior AE52 mm
G - Tamaño tuerca de partie1/4-28UNF
m - Distancia tuerca de apriete5,5 mm
r - Radio anillo interior0.6
S - Distancia cara al centro del rodamiento7,5 mm
f0 - Factor14
SW - Tamaño de la llave3,175 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,18 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,582 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,418 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,697 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,398 Hz