Diámetro exterior esférico, fijación por tornillo, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
B - Ancho anillo interior | 27 mm |
C - Ancho anillo exterior | 15 mm |
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 4,3 mm |
d - Diámetro eje | 23,813 mm |
D - Diámetro exterior AE | 52 mm |
G - Tamaño tuerca de partie | 1/4-28UNF |
m - Distancia tuerca de apriete | 5,5 mm |
r - Radio anillo interior | 0.6 |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 7,5 mm |
f0 - Factor | 14 |
SW - Tamaño de la llave | 3,175 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 14 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 7,88 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 200 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,18 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 3,7 N-m |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
---|---|
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior (60 rpm) | 3,582 Hz |
BPFI - Frecuencia propia anillo interior (60 rpm) | 5,418 Hz |
FTF - Frecuencia propia jaula (60 rpm) | 0,398 Hz |
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes (60 rpm) | 4,697 Hz |