Rodamientos insertos

US209-26G2T04 - SNR

US209-26G2T04

Diámetro exterior esférico, fijación por tornillo, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior41,2 mm
C - Ancho anillo exterior19 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación6,5 mm
d - Diámetro eje41,275 mm
D - Diámetro exterior AE85 mm
G - Tamaño tuerca de partie5/16-24UNF
m - Distancia tuerca de apriete8,2 mm
r - Radio anillo interior1.1
S - Distancia cara al centro del rodamiento10,2 mm
f0 - Factor14
SW - Tamaño de la llave3,969 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,75 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,621 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,379 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,923 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,461 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,402 Hz