Rodamientos insertos

US209G2T20 - SNR

US209G2T20

Diámetro exterior esférico, fijación por tornillo, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior41,2 mm
C - Ancho anillo exterior19 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación6,5 mm
d - Diámetro eje45 mm
D - Diámetro exterior AE85 mm
G - Tamaño tuerca de partieM8x1
m - Distancia tuerca de apriete8,2 mm
r - Radio anillo interior1.1
S - Distancia cara al centro del rodamiento10,2 mm
f0 - Factor14
SW - Tamaño de la llave4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,65 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,621 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,379 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,923 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,461 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,402 Hz