• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USC204T20 - SNR

USC204T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento20 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán1,5 mm
B - Ancho anillo interior25 mm
d - Diámetro eje20 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto72 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,43 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m