• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USC207-23T04 - SNR

USC207-23T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento28 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán1,5 mm
B - Ancho anillo interior32 mm
d - Diámetro eje36,513 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto90 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento8,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,77 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m