USF208-24T20 - SNR

USF208-24T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento36 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida15 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje46 mm
B - Ancho anillo interior34 mm
d - Diámetro eje38,1 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento21 mm
G - EngrasadorM6x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación102 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento130 mm
N - Dimension agujero de fijación16 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica32,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática19,9 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,85 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m