• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USFA209T04CC - SNR

USFA209T04CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura.

En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento38 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida18 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje53 mm
B - Ancho anillo interior41,2 mm
d - Diámetro eje45 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa95 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento22 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto181 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación148 mm
J1 - Distancia central del orificio ranurado72 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento108 mm
L1 - Ancho de la brida en el orificio ranurado90 mm
N - Dimension agujero de fijación15 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento10,2 mm
Width over covers57,7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,94 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m