• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USFC208-24T20CC - SNR

USFC208-24T20CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura.

En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento36 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida9 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje36 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje26 mm
B - Ancho anillo interior34 mm
d - Diámetro eje38,1 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa88 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento11 mm
G - EngrasadorM6x1
H3 - Diámetro de centrado100 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación120 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento145 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento9 mm
Width over covers55,7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica32,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática19,9 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,018 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m