• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USFD201M6 - SNR

USFD201M6

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento15 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje24,4 mm
B - Ancho anillo interior22 mm
d - Diámetro eje12 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento8,4 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto81 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación63,5 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento58,7 mm
N1 - Roscado del agujero de montajeM6
S - Distancia cara al centro del rodamiento6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica9,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,78 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,29 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,5 N-m