• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USFD205-16T20 - SNR

USFD205-16T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento17,5 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje29,4 mm
B - Ancho anillo interior27 mm
d - Diámetro eje25,4 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento9,9 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto97 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación76,2 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento71 mm
N - Dimension agujero de fijación9 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento7,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,46 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m