• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USFD206-20 - SNR

USFD206-20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento20,5 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje33,4 mm
B - Ancho anillo interior30 mm
d - Diámetro eje31,75 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento11,4 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto112,5 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación90,5 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento84 mm
N - Dimension agujero de fijación11 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento8 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,64 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m