USFE210-30 - SNR

USFE210-30

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento44 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida13 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje60,6 mm
B - Ancho anillo interior43,5 mm
d - Diámetro eje47,625 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento28 mm
G - EngrasadorR1/8"
J - Distancia entre los agujeros de fijación111 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento143 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento10,9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,55 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m