Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- US208G2
- FEE208
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Altura del alojamiento | 31 mm |
A1 - Altura de la base / altura de la brida | 11,5 mm |
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 36,5 mm |
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje | 27 mm |
B - Ancho anillo interior | 34 mm |
d - Diámetro eje | 40 mm |
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 11,5 mm |
G - Engrasador | R1/8" |
H3 - Diámetro de centrado | 100 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 120 mm |
L - Largo / diámetro del alojamiento | 145 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 11,5 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 9 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 29,6 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 18,2 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,8 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 11,5 N-m |