Brida

USFEE212-39 - SNR

USFEE212-39

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento40,5 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida16 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje55,8 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje36,5 mm
B - Ancho anillo interior53,7 mm
d - Diámetro eje61,913 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento17 mm
G - EngrasadorR1/8"
H3 - Diámetro de centrado140 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación165 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento195 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento14,9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,22 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m