Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USFL201 - SNR

USFL201

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento25,5 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida11 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje31 mm
B - Ancho anillo interior22 mm
d - Diámetro eje12 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento15 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto99 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación76,5 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento57 mm
N - Dimension agujero de fijación12 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica9,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,78 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,35 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,5 N-m