USFL211NT04 - SNR

USFL211NT04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento43 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida18 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje58,5 mm
B - Ancho anillo interior45,3 mm
d - Diámetro eje55 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento25 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto224 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación184 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento130 mm
N - Dimension agujero de fijación19 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento11,8 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica43,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática29,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,88 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m