USFLE205-14T20CC - SNR

USFLE205-14T20CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura.

En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento29,3 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida11 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje38,5 mm
B - Ancho anillo interior27 mm
d - Diámetro eje22,225 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa60 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento19 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto124 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación99 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento70 mm
N - Dimension agujero de fijación11,5 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento7,5 mm
Width over covers42 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,617 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m