• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USFLZ209-28T20 - SNR

USFLZ209-28T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento36,5 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida13 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje51 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje32,5 mm
B - Ancho anillo interior41,2 mm
d - Diámetro eje44,45 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento20 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto180 mm
H3 - Diámetro de centrado105 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación148,5 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento111 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento10,2 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,87 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m