• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USFLZ210T20 - SNR

USFLZ210T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento41 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida13 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje56,6 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje37 mm
B - Ancho anillo interior43,5 mm
d - Diámetro eje50 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento24 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto190 mm
H3 - Diámetro de centrado105 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación157 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento116 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento10,9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,06 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m