USP206-18CO - SNR

USP206-18CO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio.

En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento48 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento30 mm
B - Ancho anillo interior30 mm
d - Diámetro eje28,575 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa70 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento42,9 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento18 mm
H2 - Altura del alojamiento83 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación121 mm
L - Largo del alojamiento165 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento54 mm
N - Dimension agujero de fijación17 mm
N1 - Largo del agujero de montaje21 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento8 mm
Width over covers53 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,37 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m