Por motivos de mantenimiento, el sistema de pedido online de NTN-SNR no estará disponible el domingo 19 de septiembre a partir de las  05:00h hasta las 17:00h (UTC+02:00). Disculpen las molestias.

Volver

USPA201-08T04CC - SNR

USPA201-08T04CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Descargas

Ficha técnica

KitEste kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s) - US201-08G2T04 - SCOU201-08 - SCC203 - PA203N
POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A 36 mm
A1 19 mm
B 22 mm
d 12,7 mm
Dz 46 mm
E 9 mm
G M6x1
H 30,2 mm
H1 10 mm
H2 57 mm
J 48 mm
L 70 mm
L1 20 mm
N M8
S 6 mm
width over covers 42,6 mm
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

C 9,55 kN
C0 4,78 kN
T min. -40 °C
T max. 100 °C

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Peso 0,434 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 3,2 N-m