Brida

USPA202-10NT04 - SNR

USPA202-10NT04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento36 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento19 mm
B - Ancho anillo interior22 mm
d - Diámetro eje15,875 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje9 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento30,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento10 mm
H2 - Altura del alojamiento57 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación48 mm
L - Largo del alojamiento70 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento20 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM8
S - Distancia cara al centro del rodamiento6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica9,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,78 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,38 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,2 N-m