USPE211-35CC - SNR

USPE211-35CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento60 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento35 mm
B - Ancho anillo interior45,3 mm
d - Diámetro eje55,563 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa110 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento63,5 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento22,5 mm
H2 - Altura del alojamiento124,5 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación176 mm
L - Largo del alojamiento222 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento68 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
N1 - Largo del agujero de montaje30 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento11,8 mm
Width over covers77,7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica43,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática29,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,612 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m