• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USPF207 - SNR

USPF207

Cuerpo de chapa, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento10,8 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida5 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje26 mm
B - Ancho anillo interior32 mm
d - Diámetro eje35 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento2,5 mm
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto126,5 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación100 mm
N - Dimension agujero de fijación11 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento8,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,81 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m